??
Choix du modèle CAO
K0438.2322020
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0438 - Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide
Nomenclature
K0438.2322020
BESTKIPP
Référence
K0438.2322020
AUSF
Modèle
droite
W
Angle de rotation
°
F1
F1 max. kN
0.2 kN
F2
F2 max. kN
0.1 kN
A
Distance
60.0 mm
B
Largeur
40.0 mm
GEW
Poids environ
0.0217 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190096
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions